8115-448-060 - Produkt przestarzały

Produkt 8115-448-060 jest obecnie elementem przestarzałym.

8115-448-060
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 1.500 in X 2.000 in, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Regulowane obciążenie wstępne, Deflektor, 6840 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 1,500 in
Skok gwintu 2,000 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Nakrętka podwójna Tak
Numer części śruby 190-9409
Liczba uruchomień 4

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 30 426 N (6 840 lbf)
Obciążenie, statyczne 125 618 N (28 240 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?