8115-448-011 - Produkt zastąpiony

Produkt 8115-448-011 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SEL0698.

Sugerowany zamiennik ma podobną formę / dopasowanie / funkcję, ale nie jest zamiennikiem bezpośrednim ani wymiennym. Należy sprawdzić specyfikacje zamiennika, aby upewnić się, że spełni on wymogi danego zastosowania.

8115-448-011
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 1.500 in X 1.000 in, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Regulowane obciążenie wstępne, Jedna wkładka, 8250 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 1,500 in
Skok gwintu 1,000 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Nakrętka podwójna Tak
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 190-9130
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 8,60 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 36 698 N (8 250 lbf)
Obciążenie, statyczne 212 625 N (47 800 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?