8115-448-006

8115-448-006
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 1.500 in X 0.500 in, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Z funkcją bezpieczeństwa, Regulowane obciążenie wstępne, Jedna wkładka, 11610 lbf

Czas realizacji:  16 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1892.12 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 1,500 in
Skok gwintu 0,500 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Nakrętka podwójna Tak
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 190-9131
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 12,20 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 51 644 N (11 610 lbf)
Obciążenie, statyczne 449 315 N (101 010 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?