8111-448-014 - Produkt przestarzały

Produkt 8111-448-014 jest obecnie elementem przestarzałym.

8111-448-014
8111-448-014

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, RD1105F, 1.150 in X 0.200 in, Double nut Preload, RH, Flange, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Wymiary

WymiarWartość
Diameter, Nominal Screw1.15 in
travel per shaft rev0.2 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
FlangeIncluded 
Load LockNo 
MaterialSteel 
Model CodeRD1105F 
Number of Circuits
PreloadDouble nut Preload 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 

Parametry

performance graphic
performance graphic
performance graphic
ParametryWartość
Maximum Acceleration5 m/s²

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?