8111-448-013 - Produkt zastąpiony

Produkt 8111-448-013 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN1566.

8111-448-013
8111-448-013

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-1105, 1.150 in X 0.200 in, Non-Preloaded, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]2.51 in
[B]0.485 in
[C]1.692 in
[D]1.963 in
[E]1.281 in
[F]1.22 in
[TH]1 5/8-20 UN-2A 
Ball Bearing Diameter0.125 in
Diameter, Nominal Screw1.15 in
travel per shaft rev0.2 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Ball Bearing Quantity252 
FlangeSold Seperately 
MaterialSteel 
Model CodeR-1105 
Number of Circuits
PreloadNon-Preloaded 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight1 lb

Parametry

performance graphic
performance graphic
performance graphic
ParametryWartość
Maximum Acceleration5 m/s²

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?