8111-101-003 - Produkt zastąpiony

Produkt 8111-101-003 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem WKB2653.

Sugerowany zamiennik ma podobną formę / dopasowanie / funkcję, ale nie jest zamiennikiem bezpośrednim ani wymiennym. Należy sprawdzić specyfikacje zamiennika, aby upewnić się, że spełni on wymogi danego zastosowania.

8111-101-003
Pierścień zgarniający nakrętki kulowej

Pierścień zgarniający nakrętki, Szczotkowy pierścień zgarniający, 1.171 in


  • Zestaw zawiera 2 pierścienie zgarniające i 1 zaślepkę
  • Zaślepki przymocowane do nakrętki kulowej utrzymują pierścień zgarniający we właściwym położeniu
  • Jeśli zestaw nie zawiera zaślepki ustalającej po stronie kołnierza, należy przykleić pierścień zgarniający do końca nakrętki kulowej.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 1,171 in
Wiper Material Szczotkowy pierścień zgarniający

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?