8110-448-058 - Produkt przestarzały

Produkt 8110-448-058 jest obecnie elementem przestarzałym.

8110-448-058
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 1.000 in X 1.000 in, Kwadratowe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 1,000 in
Skok gwintu 1,000 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Numer części śruby 190-9125
Liczba uruchomień 4
Masa całkowita 1,25 lbs

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?