8110-448-046 - Produkt przestarzały

Produkt 8110-448-046 jest obecnie elementem przestarzałym.

8110-448-046
8110-448-046

BALL NUT ASSY RM2525, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Obsolete

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]3.29 in
[B]0.64 in
[C]1.688 in
[D]2.194 in
[F]1.175 in
[TH]M40 x 1.5 
Ball Bearing Diameter0.156 in
Diameter, Nominal Screw25 mm
travel per shaft rev25 mm

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Ball Bearing Quantity95 
FlangeSold Seperately 
Load LockNo 
MaterialSteel 
Model CodeRM2525 
Number of Circuits
PreloadNon-Preloaded 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
WiperSold Seperately 

Parametry

performance graphic
ParametryWartość
Maximum Acceleration5 m/s²

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?