8110-448-034 - Produkt przestarzały

Produkt 8110-448-034 jest obecnie elementem przestarzałym.

Brak podobnego zamiennika. Wymagane przeprojektowanie przez klienta w celu dopasowania do innego produktu.

8110-448-034
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 1.000 in X 1.000 in, Okrągłe, Z funkcją bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka, 430 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 1,000 in
Skok gwintu 1,000 in
Nut Material Stal nierdzewna
Styl nakrętki Precision
Numer części śruby 190-9150
Liczba uruchomień 4
Masa całkowita 1,25 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 1 913 N (430 lbf)
Obciążenie, statyczne 8 896 N (2 000 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?