8109-448-003 - Produkt przestarzały

Produkt 8109-448-003 jest obecnie elementem przestarzałym.

Brak podobnego zamiennika. Wymagane przeprojektowanie przez klienta w celu dopasowania do innego produktu.

8109-448-003
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 0.875 in X 0.200 in, Kołnierzowe, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Regulowane obciążenie wstępne, Jedna wkładka, 971 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,875 in
Skok gwintu 0,200 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Nakrętka podwójna Tak
Kołnierz Integral
Numer części śruby 190-9551
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 1,81 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 4 319 N (971 lbf)
Obciążenie, statyczne 42 178 N (9 482 lbf)
Moment obrotowy 0,5700 oz-in-lb

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?