8107-448-048

8107-448-048
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 0.750 in X 0.500 in, Okrągłe, 1.250-18 UNEF, Z funkcją bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka, 3450 lbf

Czas realizacji:  12 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$372.41 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,750 in
Skok gwintu 0,500 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Numer części śruby 190-9123
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 0,80 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 15 346 N (3 450 lbf)
Obciążenie, statyczne 107 647 N (24 200 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?