8107-448-025

8107-448-025
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 0.750 in X 0.200 in, Okrągłe, 1.173-18 UNS, Bez funkcji bezpieczeństwa, Regulowane obciążenie wstępne, Jedna wkładka, 950 lbf

Czas realizacji:  16 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$702.28 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,750 in
Skok gwintu 0,200 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Nakrętka podwójna Tak
Numer części śruby 190-9124
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 1,20 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 4 226 N (950 lbf)
Obciążenie, statyczne 34 474 N (7 750 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?