8107-448-020 - Produkt przestarzały

Produkt 8107-448-020 jest obecnie elementem przestarzałym.

Brak podobnego zamiennika. Wymagane przeprojektowanie przez klienta w celu dopasowania do innego produktu.

8107-448-020
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 0.750 in X 0.500 in, Okrągłe, Z funkcją bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka, 600 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,750 in
Skok gwintu 0,500 in
Nut Material Stal nierdzewna
Styl nakrętki Precision
Numer części śruby 190-9048
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 0,80 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 2 669 N (600 lbf)
Obciążenie, statyczne 15 391 N (3 460 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?