8107-448-018 - Produkt zastąpiony

Produkt 8107-448-018 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN7201.

Sugerowany zamiennik ma podobną formę / dopasowanie / funkcję, ale nie jest zamiennikiem bezpośrednim ani wymiennym. Należy sprawdzić specyfikacje zamiennika, aby upewnić się, że spełni on wymogi danego zastosowania.

8107-448-018
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 0.750 in X 0.200 in, Okrągłe, 1.173-18 UNS, Z funkcją bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka, 950 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,750 in
Skok gwintu 0,200 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Numer części śruby 190-9124
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,50 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 4 226 N (950 lbf)
Obciążenie, statyczne 34 474 N (7 750 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?