8107-448-004 - Produkt przestarzały

Produkt 8107-448-004 jest obecnie elementem przestarzałym.

Brak podobnego zamiennika. Wymagane przeprojektowanie przez klienta w celu dopasowania do innego produktu.

8107-448-004
Kołnierz nakrętki kulowej

Nakrętka kołnierzowa, 1.25-16 UN, Stal nierdzewna, 0.750 in


  • Kołnierze zapewniają łatwą i tanią metodę montażu obciążenia prostopadle i współśrodkowo w stosunku do kulowej śruby pociągowej.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,750 in
Flange Material Stal nierdzewna
Gwint 1.25-16 UN

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?