8106-448-030 - Produkt zastąpiony

Produkt 8106-448-030 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN10583.

8106-448-030
8106-448-030

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, RC0605, 0.631 in X 0.200 in, Non-Preloaded, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Wymiary

WymiarWartość
Diameter, Nominal Screw0.631 in
travel per shaft rev0.2 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
MaterialSteel 
Model CodeRC0605 
Number of Circuits
PreloadNon-Preloaded 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight5.5 lb

Parametry

performance graphic
performance graphic
performance graphic
ParametryWartość
Maximum Acceleration5 m/s²

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?