8106-448-010

8106-448-010
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 0.631 in X 0.200 in, Kwadratowe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka, 800 lbf

Czas realizacji:  12 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$69.97 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 1.7200
B 0.5050
C 1.0050
D 1.3000
E 0.7970
F 0.8000
TH 15/16-16 UN-2A

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,631 in
Skok gwintu 0,200 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Numer części śruby 190-9121
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,27 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 3 559 N (800 lbf)
Obciążenie, statyczne 27 357 N (6 150 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?