8105-448-143 - Produkt przestarzały

Produkt 8105-448-143 jest obecnie elementem przestarzałym.

8105-448-143
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 12 mm X 2 mm, Kołnierzowe, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Kilka wkładek, 6.8 kN


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 12 mm
Skok gwintu 2,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki FSI
Kołnierz Integral
Numer części śruby 190-9690
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,100 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 7 kN (1 529 lbf)
Obciążenie, statyczne 13 kN (2 945 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?