8105-448-131 - Produkt przestarzały

Produkt 8105-448-131 jest obecnie elementem przestarzałym.

8105-448-131
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 12 mm X 2 mm, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Wewnętrzne, 6.8 kN


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Kraj
Branża *

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?