8105-448-022 - Produkt zastąpiony

Produkt 8105-448-022 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN10094.

8105-448-022
8105-448-022

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-0505, 0.500 in X 0.200 in, Non-Preloaded, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]2.76 in
[B]0.39 in
[C]1.067 in
[D]1.339 in
[E]0.665 in
[F]0.85 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
Ball Bearing Diameter0.125 in
Diameter, Nominal Screw0.5 in
travel per shaft rev0.2 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Ball Bearing Quantity92 
FlangeSold Seperately 
MaterialSteel 
Model CodeR-0505 
Number of Circuits
PreloadNon-Preloaded 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight0.75 lb

Parametry

performance graphic
performance graphic
performance graphic
ParametryWartość
Maximum Acceleration5 m/s²

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?