8103-448-023 - Produkt zastąpiony

Produkt 8103-448-023 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem KGM-G-1003-RH-M-EE.

Sugerowany zamiennik ma podobną formę / dopasowanie / funkcję, ale nie jest zamiennikiem bezpośrednim ani wymiennym. Należy sprawdzić specyfikacje zamiennika, aby upewnić się, że spełni on wymogi danego zastosowania.

8103-448-023
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 10 mm X 3 mm, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Wielokrotny obieg, 4.8 kN


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 10 mm
Skok gwintu 3,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki TSI
Numer części śruby 190-9681
Liczba uruchomień 7
Masa całkowita 0,100 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 5 kN (1 079 lbf)
Obciążenie, statyczne 9 kN (1 933 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?