8103-448-013 - Produkt zastąpiony

Produkt 8103-448-013 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN7502.

Sugerowany zamiennik ma podobną formę / dopasowanie / funkcję, ale nie jest zamiennikiem bezpośrednim ani wymiennym. Należy sprawdzić specyfikacje zamiennika, aby upewnić się, że spełni on wymogi danego zastosowania.

8103-448-013
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 0.375 in X 0.125 in, Okrągłe, 0.664-32 UNS, Z funkcją bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka, 500 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Kraj
Branża *

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?