8103-448-008 - Produkt przestarzały

Produkt 8103-448-008 jest obecnie elementem przestarzałym.

8103-448-008
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 0.375 in X 0.125 in, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka, 235 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,375 in
Skok gwintu 0,125 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Numer części śruby 190-9441
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,20 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 1 045 N (235 lbf)
Obciążenie, statyczne 7 829 N (1 760 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?