8103-448-003 - Produkt zastąpiony

Produkt 8103-448-003 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN7502.

Sugerowany zamiennik ma podobną formę / dopasowanie / funkcję, ale nie jest zamiennikiem bezpośrednim ani wymiennym. Należy sprawdzić specyfikacje zamiennika, aby upewnić się, że spełni on wymogi danego zastosowania.

8103-448-003
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 0.375 in X 0.125 in, Okrągłe, 11/16-24 UNEF, Bez funkcji bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka, 500 lbf


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 0,375 in
Skok gwintu 0,125 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Numer części śruby 190-9441
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,16 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 2 224 N (500 lbf)
Obciążenie, statyczne 18 905 N (4 250 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?