7833701 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833701 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833686.

7833701
Blok podpory

Podpora łożyska, Mocowanie silnika, M12 x 1 0.631 in, 16 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 66.70 mm (2.626 in)
    B 32.50 mm (1.280 in)
    C 65.00 mm (2.559 in)
    D2 38.10 mm (1.500 in)
    D3 12.00 mm (0.472 in)
    E 24.00 mm (0.945 in)
    E1 20.00 mm (0.787 in)
    F 4.00 mm (0.157 in)
    H 25.00 mm (0.984 in)
    J 65.00 mm (2.559 in)
    L 74.00 mm (2.913 in)
    N M4
    P 50.00 mm (1.969 in)
    Q 4x 6.6 Thru, 11.2 C-Bore x 6.0
    S 51.00 mm (2.008 in)
    T 36.00 mm (1.417 in)
    TH M12x1
    U (Max) 10.00 mm (0.394 in)
    V (Min) 11.99 mm (0.472 in)
    V (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    W 25.00 mm (0.984 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gwint M12 x 1

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 2 126 N (478 lbf)
    Axial Capacity 2 126 N (478 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?