7833602

7833602
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy do dużych obciążeń, 2.000 in, 50 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$2129.85 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 4.7640
    B 5.5910
    C 4.1730
    D 3.7400
    D3 40.0000
    E 0.7090
    F 2.5980
    G 1.2990
    H 4.0160
    K 3.1500
    N 8x .433 Thru, .669 C-Bore x .4
    Q 4x M6 THD, x .472 Dp
    S 5.7870
    T 3.6220
    TH M40x1.5
    U (Min) 1.3771
    U (Max) 1.3780
    V (Min) 1.5742
    V (Max) 1.5746
    W 2.4410
    X 0.3150
    Y 1.8500

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 40 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Masa całkowita 7,90 lbs

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 31 872 N (7 165 lbf)
    Axial Capacity 51 973 N (11 684 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?