7833599

7833599
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy do dużych obciążeń, 1.500 in, 40 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1848.97 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 4.3310
    B 5.1180
    C 3.9370
    D 3.3460
    D3 30.0000
    E 0.7090
    F 2.5980
    G 1.2290
    H 3.5430
    K 2.7560
    N 6x .433 Thru, .669 C-Bore x .4
    Q 4x M6 THD, x .472 Dp
    S 5.3150
    T 3.5040
    TH M30x1.5
    U (Min) 0.9834
    U (Max) 0.9843
    V (Min) 1.1811
    V (Max) 1.1809
    W 2.4800
    X 0.3150
    Y 1.3390