7833413 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833413 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833386.

7833413
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy 0.750 in, 20 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 50.00 mm (1.969 in)
    B 63.00 mm (2.480 in)
    C 52.00 mm (2.047 in)
    D 40.00 mm (1.575 in)
    D3 15.00 mm (0.591 in)
    E 9.00 mm (0.354 in)
    F 17.00 mm (0.669 in)
    N 4x 5.5 Thru, 9.5 C-Bore x 5.5
    S 33.00 mm (1.299 in)
    T 13.00 mm (0.512 in)
    U (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    V (Min) 14.99 mm (0.590 in)
    V (Max) 15.00 mm (0.590 in)
    W 10.15 mm (0.400 in)
    X 1.15 mm (0.045 in)
    Y 14.30 mm (0.563 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Masa całkowita 0,200 kg

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?