7833406 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833406 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833378.

7833406
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy, M12 x 1 0.631 in, 16 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 44.00 mm (1.732 in)
    B 54.00 mm (2.126 in)
    C 44.00 mm (1.732 in)
    D 36.00 mm (1.417 in)
    D2 27.00 mm (1.063 in)
    D3 12.00 mm (0.472 in)
    E 10.00 mm (0.394 in)
    F 27.00 mm (1.063 in)
    N 4x 4.5 Thru, 8.0 C-Bore x 4.0
    Q 33.00 mm (1.299 in)
    S 51.00 mm (2.008 in)
    T 36.00 mm (1.417 in)
    TH M12x1
    U (Max) 10.00 mm (0.394 in)
    V (Min) 11.99 mm (0.472 in)
    V (Max) 12.00 mm (0.472 in)
    W 25.00 mm (0.984 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gwint M12 x 1
    Masa całkowita 0,300 kg

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 2 126 N (478 lbf)
    Axial Capacity 2 126 N (478 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?