7833398 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833398 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833368.

7833398
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa 0.500 in, 10 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 23.00 mm (0.906 in)
    B 30.00 mm (1.181 in)
    C 60.00 mm (2.362 in)
    D 10.00 mm (0.394 in)
    D3 8.00 mm (0.315 in)
    F 20.00 mm (0.787 in)
    K 22.00 mm (0.866 in)
    L 39.00 mm (1.535 in)
    N 4x 6.6 Thru, 10.8 C-Bore x 5.0
    S 25.00 mm (0.984 in)
    T 10.00 mm (0.394 in)
    U (Max) 6.00 mm (0.236 in)
    V (Min) 7.99 mm (0.314 in)
    V (Max) 8.00 mm (0.315 in)
    W 7.90 mm (0.311 in)
    X 0.90 mm (0.035 in)
    Y 7.60 mm (0.299 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 8 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Masa całkowita 0,300 kg

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?