7833397 - Produkt zastąpiony

Produkt 7833397 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem 7833367.

7833397
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa, M40 x 1.5 2.000 in, 50 mm


    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 65.00 mm (2.559 in)
    B 80.00 mm (3.150 in)
    C 160.00 mm (6.299 in)
    D 14.00 mm (0.551 in)
    D2 66.00 mm (2.598 in)
    D3 40.00 mm (1.575 in)
    E 33.00 mm (1.299 in)
    F 61.00 mm (2.402 in)
    K 60.00 mm (2.362 in)
    L 110.00 mm (4.331 in)
    N 4x 18.0 Thru, 26.0 C-Bore x 17
    Q 91.00 mm (3.583 in)
    S 143.00 mm (5.630 in)
    T 93.00 mm (3.661 in)
    TH M40x1.5
    U (Max) 35.00 mm (1.378 in)
    V (Min) 39.99 mm (1.574 in)
    V (Max) 39.99 mm (1.575 in)
    W 58.00 mm (2.283 in)

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 40 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gwint M40 x 1.5
    Masa całkowita 6,800 kg

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 17 984 N (4 043 lbf)
    Axial Capacity 17 984 N (4 043 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?