7833390

7833390
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy 1.500 in, 40 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$233.59 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 3.7400
    B 4.6060
    C 3.6610
    D (Min) 2.9516
    D (Max) 2.9524
    D3 30.0000
    E 0.7090
    F 1.0630
    N 4x .433 Thru, .669 C-Bore x .4
    S 2.3230
    T 0.8270
    U (Max) 0.9840
    V (Min) 1.1805
    V (Max) 1.1809
    W 0.6990
    X 0.0690
    Y 1.1260