7833388

7833388
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$183.81 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 2.7560
    B 3.3460
    C 2.6770
    D (Min) 2.2430
    D (Max) 2.2437
    D3 20.0000
    E 0.4330
    F 0.7870
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .2
    S 1.6140
    T 0.7480
    U (Max) 0.6690
    V (Min) 0.7869
    V (Max) 0.7872
    W 0.6040
    X 0.0530
    Y 0.7480

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Masa całkowita 1,00 lbs

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?