7833380

7833380
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy, 0.875 in

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$520.35 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 2.4410
    B 3.0310
    C 2.4020
    D (Min) 1.9675
    D (Max) 1.9681
    D2 1.7320
    D3 17.0000
    E 0.8660
    F 1.7720
    N 4x .260 Thru, .433 C-Bore x .3
    Q 2.2440
    S 3.1890
    T 2.2830
    TH M17x1
    U (Min) 0.5898
    U (Max) 0.5906
    V (Min) 0.6687
    V (Max) 0.6691
    W 1.6930

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Masa całkowita 1,90 lbs

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 4 048 N (910 lbf)
    Axial Capacity 11 966 N (2 690 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?