7833377

7833377
Blok podpory

Podpora łożyska, Kołnierz montażowy, 0.500 in, 12 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$366.65 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.6540
    B 2.0470
    C 1.6540
    D (Min) 1.3376
    D (Max) 1.3382
    D2 1.0630
    D3 10.0000
    E 0.3940
    F 1.0630
    N 4x .177 Thru, .315 C-Bore x .1
    Q 1.2990
    S 2.0080
    T 1.4170
    TH M10x1
    U (Min) 0.3144
    U (Max) 0.3150
    V (Min) 0.3932
    V (Max) 0.3935
    W 0.9840

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 10 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Masa całkowita 0,60 lbs

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 1 913 N (430 lbf)
    Axial Capacity 5 196 N (1 168 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?