7833374

7833374
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa 1.500 in, 40 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$219.24 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 2.0080
    B 2.5200
    C 5.0390
    D 0.6300
    D3 30.0000
    F 1.2600
    K 2.0080
    L 3.5040
    N 2x .551 Thru, .787 C-Bore x .5
    S 2.3230
    T 0.8270
    U (Max) 0.9840
    V (Min) 1.1805
    V (Max) 1.1809
    W 0.6990
    X 0.0690
    Y 1.1260

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 30 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Masa całkowita 4,30 lbs

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?