7833373

7833373
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$202.72 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.6730
    B 2.0870
    C 4.1730
    D 0.5910
    D3 25.0000
    F 1.1810
    K 1.8900
    L 3.1500
    N 2x .433 Thru, .699 C-Bore x .4
    S 1.9690
    T 0.7870
    U (Max) 0.7870
    V (Min) 0.9837
    V (Max) 0.9841
    W 0.6440
    X 0.0530
    Y 0.9410

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Masa całkowita 3,20 lbs

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?