7833372

7833372
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$179.40 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.3780
    B 1.7320
    C 3.4650
    D 0.5120
    D3 20.0000
    F 1.0240
    K 1.3390
    L 2.3620
    N 2x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    S 1.6140
    T 0.6300
    U (Max) 0.6690
    V (Min) 0.7869
    V (Max) 0.7872
    W 0.5260
    X 0.0530
    Y 0.7480

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Masa całkowita 1,70 lbs

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?