7833371

7833371
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa 0.875 in

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$168.43 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.3390
    B 1.6930
    C 3.3860
    D 0.4530
    D3 17.0000
    F 0.9060
    K 1.5350
    L 2.5200
    N 2x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    S 1.5350
    T 0.6300
    U (Max) 0.5910
    V (Min) 0.6687
    V (Max) 0.6691
    W 0.5180
    X 0.0450
    Y 0.6380

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Masa całkowita 1,70 lbs

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?