7833370

7833370
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa 0.750 in, 20 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$160.17 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 2.2440
    B 1.3780
    C 2.7560
    D 0.3940
    D3 15.0000
    F 0.7870
    K 1.1020
    L 1.8900
    N 2x .260 Thru, .433 C-Bore x .2
    S 1.2990
    T 0.5120
    U (Max) 0.4720
    V (Min) 0.5900
    V (Max) 0.5904
    W 0.4000
    X 0.0450
    Y 0.5630

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Masa całkowita 0,90 lbs

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?