7833369

7833369
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa 0.631 in, 16 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$148.46 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 0.9060
    B 1.1810
    C 2.3620
    D 0.3940
    D3 10.0000
    F 0.7870
    K 0.9840
    L 1.6930
    N 2x .260 Thru, .425 C-Bore x .0
    S 1.0240
    T 0.4330
    U (Max) 0.3150
    V (Min) 0.3932
    V (Max) 0.3935
    W 0.3600
    X 0.0450
    Y 0.3780

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 10 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Masa całkowita 0,80 lbs

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?