7833361

7833361
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa, 0.631 in, 16 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$367.00 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 0.9060
    B 1.1810
    C 2.3620
    D 0.2360
    D2 1.0630
    D3 12.0000
    E 0.5120
    F 0.9840
    K 0.9840
    L 1.6930
    N 4x .260 Thru, .425 C-Bore x .0
    Q 1.3390
    S 2.0080
    T 1.4170
    TH M12x1
    U (Min) 0.3931
    U (Max) 0.3937
    V (Min) 0.4720
    V (Max) 0.4722
    W 0.8660

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Masa całkowita 1,00 lbs

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 2 126 N (478 lbf)
    Axial Capacity 5 983 N (1 345 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?