7833292

7833292
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, M8 x 1.25

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$518.73 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 25.4000
    B 35.0000
    C 70.0000
    D 7.0000
    D2 3.0000
    D3 9.0000
    F 14.0000
    J 35.0000
    K 25.4000
    L 50.8000
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 7.13 Thru, 12.7 C-Bore x 14
    Q 18.5000
    R 17.5000
    S 46.0000
    T 19.0000
    TH M8-1.25
    U (Min) 5.9870
    U (Max) 6.0000
    V (Min) 8.9940
    V (Max) 9.0010
    W 7.0000

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 9 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gwint M8 x 1.25
    Masa całkowita 0,200 kg

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?