7833291

7833291
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, .312-24 0.500 in, 12 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$518.73 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.0000
    B 1.3800
    C 2.7500
    D 0.2760
    D2 0.1180
    D3 9.0000
    F 0.5510
    J 1.3750
    K 1.0000
    L 2.0000
    M 4x .281 dia
    N 2x .281 Thru, .50 C-Bore x .56
    Q 0.7570
    R 0.6880
    S 1.9700
    T 0.7200
    TH 5/16-24
    U (Min) 0.2490
    U (Max) 0.2500
    V (Min) 0.3541
    V (Max) 0.3544
    W 0.3150
    X 0.0940
    Y 1.0000

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 9 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gwint .312-24
    Masa całkowita 0,80 lbs

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?