7833288

7833288
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, M50 x 1.5 2.500 in, 63 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1643.79 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 90.5000
    B 115.0000
    C 230.0000
    D 27.0000
    D2 13.5000
    D3 50.0000
    F 54.0000
    J 92.0000
    K 71.4500
    L 143.0000
    M 6x 20.63 dia
    N 4x 26.19 Thru, 41.28 C-Bore x
    Q 54.0000
    R 46.1000
    S 116.0000
    T 43.0000
    TH KM-10
    U (Min) 39.9770
    U (Max) 40.0000
    V (Min) 49.9970
    V (Max) 50.0100
    W 27.0000
    X 10.0000
    Y 65.0000

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 50 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gwint M50 x 1.5
    Masa całkowita 3,800 kg

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?