7833287

7833287
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, M40 x 1.5 2.000 in, 50 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1130.45 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 74.6000
    B 96.0000
    C 192.0000
    D 23.0000
    D2 11.5000
    D3 40.0000
    F 46.0000
    J 76.0000
    K 57.1500
    L 108.0000
    M 6x 16.66 dia
    N 4x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    Q 46.0000
    R 38.1000
    S 95.0000
    T 40.0000
    TH KM-08
    U (Min) 31.9760
    U (Max) 32.0000
    V (Min) 39.9970
    V (Max) 40.0100
    W 23.0000
    X 8.0000
    Y 47.0000

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 40 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gwint M40 x 1.5
    Masa całkowita 2,000 kg

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?