7833286

7833286
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, M30 x 1.5 1.500 in, 40 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$845.71 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 60.3000
    B 83.0000
    C 165.0000
    D 21.0000
    D2 13.0000
    D3 30.0000
    F 42.0000
    J 51.0000
    K 47.6300
    L 92.2000
    M 4x 6.66 dia
    N 2x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    Q 42.0000
    R 25.4000
    S 76.0000
    T 30.0000
    TH KM-06
    U (Min) 24.9800
    U (Max) 25.0000
    V (Min) 29.9970
    V (Max) 30.0070
    W 16.0000
    X 8.0000
    Y 34.0000

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 30 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gwint M30 x 1.5
    Masa całkowita 1,800 kg

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?