7833285

7833285
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, M25 x 1.5 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$766.78 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 54.0000
    B 76.0000
    C 152.0000
    D 21.0000
    D2 13.5000
    D3 25.0000
    F 42.0000
    J 51.0000
    K 44.4500
    L 85.9000
    M 4x 16.66 dia
    N 2x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    Q 42.0000
    R 25.4000
    S 68.0000
    T 29.0000
    TH KM-05
    U (Min) 19.9800
    U (Max) 20.0000
    V (Min) 24.9960
    V (Max) 25.0080
    W 15.0000
    X 5.0000
    Y 32.0000

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gwint M25 x 1.5
    Masa całkowita 1,400 kg

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?