7833284

7833284
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, M20 x 1 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$633.26 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 41.3000
    B 57.0000
    C 114.0000
    D 14.0000
    D2 7.0000
    D3 20.0000
    F 28.0000
    J 44.0000
    K 36.5300
    L 69.9000
    M 4x 11.91 dia
    N 2x 16.66 Thru, 25.40 C-Bore x
    Q 28.0000
    R 23.8000
    S 61.0000
    T 27.0000
    TH KM-04
    U (Min) 15.9840
    U (Max) 16.0000
    V (Min) 19.9970
    V (Max) 20.0070
    W 14.0000
    X 5.0000
    Y 30.0000