7833279

7833279
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, 1.967-18 2.500 in, 63 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1648.66 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 3.5630
    B 4.5000
    C 9.0000
    D 1.0630
    D2 0.5310
    D3 50.0000
    F 2.1260
    J 3.6250
    K 2.8130
    L 5.6300
    M 6x .812 dia
    N 4x 1.031 Thru, 1.625 C-Bore x
    Q 2.1670
    R 1.8130
    S 4.5600
    T 1.6800
    TH N-10
    U (Min) 1.7490
    U (Max) 1.7500
    V (Min) 1.9684
    V (Max) 1.9689
    W 1.0630
    X 0.3750
    Y 2.7500

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 50 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gwint 1.967-18
    Masa całkowita 18,50 lbs

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?